Hersteller-Teilenummer: WMHC4-205
Marke: WATERMILLS
Preis: 57.21 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WMHC4-205
Application | Lochfasen | Tip angle (θ) | 90° | Tool Diameter (D)(mm) | 20.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Einzelklinge | Tool Material Type | Kobalt HSS | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Ohne Beschichtung | Applicable Size | 4-20.5mm | Mass(g) | 80 |
Sie befinden sich auf der Seite für WATERMILLS ® 3-Nut manueller Senker WMHC 90° mit Griff, die Teilenummer ist WMHC4-205.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WMHC4-205.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften