Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

WATERMILLS® Multifunktionswerkzeug WMMFX 90°-Bohrer, Fasenfräser, V-Nut

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WMMFX30S4L50
WMMFX40S5L50
WMMFX50S6L50
WMMFX60S8L60
WMMFX80S10L70
WMMFX100S12L70
WMMFX120S12L70
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Tool Diameter (D)
(mm)
Shank diameter (φ)
(mm)
Tip diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Groove Length
(mm)
Blade diameter tolerance Shank diameter tolerance

62.11 €

6 Arbeitstage 340.3506.0h9h6

63.63 €

6 Arbeitstage 450.4508.0h9h6

72.62 €

6 Arbeitstage 560.55010.0h9h6

80.07 €

6 Arbeitstage 680.66012.0h9h6

85.42 €

6 Arbeitstage 8100.87016.0h9h6

109.32 €

6 Arbeitstage 101217018.0h9h6

109.32 €

6 Arbeitstage 12121.27020.0d9h6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Anfasen/horizontal / V-Nut Tip angle (θ) 90° Single blade, two blades Einzelklinge
Tool Material Type Carbid Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiAlN

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support