Hybrid-Platin【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

405-3.0-25.4-MA24TM

Teilenummer
405-3.0-25.4-MA24TM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

99.07 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 20 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Flach Work material General steel / Edelstahl Abrasive material MA
Particle Size(#) 24 Hardness T Outer Diameter(mm) 405
Blade thickness(mm) 3 Internal Diameter(mm) 25.4 Detailed hardness TM
Maximum operating rotation speed(m/s) 64

Sie befinden sich auf der Seite für Hybrid-Platin, die Teilenummer ist 405-3.0-25.4-MA24TM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 405-3.0-25.4-MA24TM.

Technischer Support