Teilenummer
|
---|
2557250301 |
2557250401 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
141.37 € | 1 | 20 Arbeitstage | 305 | ||
216.07 € | 1 | 20 Arbeitstage | 355 |
Loading...
Product Type | Diamantschneider | Specifications | Trockene Ausführung | Application | Für Beton, Mörtel / Steinwerkstoff / Fliese |
---|---|---|---|---|---|
Blade thickness(mm) | 2.8 | Hole Diameter(mm) | 30.5 | Tip Height(mm) | 6.5 |
Maximum operating rotation speed(m/s) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften