• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

SJ-WP Series CheckWeighing Bench Scales IP67 Waterproof

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SJ-15KWP
SJ-15KWP-EC
SJ-30KWP
SJ-30KWP-EC
SJ-3000WP
SJ-3000WP-EC
SJ-6000WP
SJ-6000WP-EC
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSCapacity
(g)
Minimum Display
(g)
Operating Range
(g)
JAN Code Weight
(kg)
Power Supply

370.00 €

5 Arbeitstage 101500010(0〜10000)、20(10000〜15000)100〜150004981046608909Approx. 4D Batteries x 6 (Sold Separately)

370.00 €

6 Arbeitstage 10------

370.00 €

5 Arbeitstage 103000020(0〜20000)、50(20000〜30000)200〜300004981046608916Approx. 4D Batteries x 6 (Sold Separately)

370.00 €

6 Arbeitstage 10------

345.00 €

6 Arbeitstage 10------

345.00 €

6 Arbeitstage 10------

345.00 €

5 Arbeitstage 1060005(0〜5000)、10(5000〜6000)50〜60004981046608893Approx. 4D Batteries x 6 (Sold Separately)

345.00 €

6 Arbeitstage 10------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Main applications Weighing instruments Measurement Plate Shape Square Plate Measurement Plate Dimensions D(mm) 190
Measurement Plate Dimensions W(mm) 230 Dust-proof and waterproof function Available External dimension (W)(mm) 236
External dimensions (D)(mm) 260 External dimensions (H)(mm) 148 Details of the dust-proof and waterproof performance IP67

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support