Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Single Point Type Load Cell LC-4001

Single Point Type Load Cell LC-4001

[Features]
· Weighing Platform Type
· Moisture-proof, small and lightweight type (four corners adjusted).
· Ultra-High Sensitivity, 10 mg High Resolution

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LC4001-G120

Teilenummer
LC4001-G120
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSWeight
(kg)
Operating temperature and humidity range

267.75 €

30 Arbeitstage 100.26−5℃〜35℃

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Main applications Waagen Dust-proof and waterproof function Verfügbar Specification details Rated capacity (mass): 1.2 N (122.4 g)
Details of the dust-proof and waterproof performance IP22

Sie befinden sich auf der Seite für Single Point Type Load Cell LC-4001, die Teilenummer ist LC4001-G120.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LC4001-G120.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support