Sicherungsringzange für Bohrungen mit Sperrmechanismus

Sicherungsringzange für Bohrungen mit Sperrmechanismus

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 4831-J0
  • 4831-J0
  • 4841-J01
  • 4841-J01
  • 4841-J11
  • 4841-J11
  • 4841-J21
  • 4841-J21
  • 4841-J31
  • 4841-J31

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4831-J0

Teilenummer
4831-J0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

61.03 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zange für Sicherungsringe Overall Length(mm) 140
Shaft/hole Für Bohrung Tip claw diameter(mm) 0.9 Single Product/Set Classification Single Item
Mass(g) 105 Main body: option Main Body Bore Diameter(φ mm) 8-13
Specifications Head Finish: Gray with Zinc Alloy Plating, Handle: Plastic Coating (Slip Prevention Finish), Standard: DIN5256C

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsringzange für Bohrungen mit Sperrmechanismus, die Teilenummer ist 4831-J0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4831-J0.

Technischer Support