Dickes Stahlblech für Winkelmetall für Siding

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MS-110

Teilenummer
MS-110
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

42.01 €

Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Iron Outer Diameter(mm) 110 Blade thickness(mm) 1.8
Number of flutes(P) 20 Details Type For metal Internal Diameter(mm) 20
Base Thickness(mm) 1.4 JAN Code 4983517021262

Sie befinden sich auf der Seite für Dickes Stahlblech für Winkelmetall für Siding, die Teilenummer ist MS-110.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MS-110.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support