• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/3/2019 bis 0:00 (CET) 25/3/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Ace Siding für Keramik

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AS-100
AS-125
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter
(mm)
Number of flutes
(P)
JAN Code

31.24 €

6 Arbeitstage 100144983517021323

34.04 €

6 Arbeitstage 125184983517021347

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Blade thickness(mm) 1.8 Details Type For Ceramics Internal Diameter(mm) 20
Base Thickness(mm) 1.2

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support