7251-Gewichtsausgleicher mit Freilauf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7251080001
7251080002
7251080003
7251080004
7251080005
7251080006
7251080007
7251080008
7251080009
7251080010
7251080011
7251080012
7251080013
7251080014
7251080015
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Traglastbereich
(kg)

2,286.31 €

1 13 Arbeitstage 15 - 25

2,326.86 €

1 13 Arbeitstage 25 - 35

2,363.50 €

1 13 Arbeitstage 35 - 50

2,386.16 €

1 13 Arbeitstage 50 - 65

2,504.63 €

1 13 Arbeitstage 65 - 80

2,542.97 €

1 13 Arbeitstage 80 - 90

2,606.39 €

1 13 Arbeitstage 90 - 100

3,461.67 €

1 13 Arbeitstage 100 - 115

3,499.40 €

1 13 Arbeitstage 115 - 130

3,499.40 €

1 13 Arbeitstage 130 - 140

3,585.50 €

1 13 Arbeitstage 140 - 150

3,623.89 €

1 13 Arbeitstage 150 - 170

3,662.27 €

1 13 Arbeitstage 170 - 180

3,700.64 €

1 13 Arbeitstage 180 - 190

3,739.03 €

1 13 Arbeitstage 190 - 200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Gewichtsausgleicher Seilauszug(mm) 3000 Arretierung keine
Freilauf ja AIR Spiralschlauch nein Doppelseil ja

Technischer Support