Hammerkopfschrauben, Edelstahl

Hammerkopfschrauben, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Edelstahl-Hammerkopfschrauben für T-Nuten GN 505.5 können senkrecht zur Nute eingeführt werden. Beim Festdrehen wird die Schraube quergestellt und damit in der Nute verankert. Entsprechend wird die Schraube beim Lösen zurückgedreht und kann entnommen werden.
Die Spannfläche der Schraube ist als Spitzverzahnung ausgebildet, welche dafür sorgt, dass eine etwaige Eloxalschicht aufgebrochen wird, um eine elektrisch leitfähige Verbindung herzustellen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
505.5-8-M6-20-1,​6
505.5-8-M6-25-1,​6
505.5-8-M6-30-1,​6
505.5-8-M6-40-1,​6
505.5-8-M6-60-1,​6
505.5-10-M6-20-3,​5
505.5-10-M6-25-3,​5
505.5-10-M6-30-3,​5
505.5-10-M6-40-3,​5
505.5-10-M6-60-3,​5
505.5-10-M8-20-3,​5
505.5-10-M8-25-3,​5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

6.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

6.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

6.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

7.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

5.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

6.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

6.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

7.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

7.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

5.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

6.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support