• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Universalpult mit kurzer/hoher Fronttür

Universalpult mit kurzer/hoher Fronttür

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Universalpult mit kurzer/hoher Fronttür
  • Universalpult mit kurzer/hoher Fronttür

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2694500
2695500
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Version

788.15 €

Verfügbar 4 Arbeitstage mit kurzer Fronttür

819.97 €

Verfügbar 4 Arbeitstage mit hoher Fronttür

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite 600 Höhe 1300 Anzahl der Türen 1
RAL-Nummer 7035 Schutzgrad (IP) IP55 Farbe Grau
Bestandteil des Desk System Sonstige Werkstoff Stahl Art der Oberfläche mit Pulverbeschichtung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support