Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 25/7/2021 bis 1:00 (CEST) 26/7/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

9,5-Vierkant-Zündkerzenschlüssel (12-Punkt)

9,5-Vierkant-Zündkerzenschlüssel (12-Punkt)

[Merkmale]
· Ein 12-Punkt-Zündkerzenschlüssel mit einer Schlüsselweite von 14 mm und neuer Form, die sich einfach von langen Steckschlüsseleinsätzen unterscheiden lässt.
· Geeignet für Zündkerzen in 12-Punkt-Ausführung aus bestimmten Fahrzeugen wie BMW Mini, 1er und 3er BMW.
· Kann auch mit herkömmlichen 6-Punkt-Zündkerzen verwendet werden.
· Schmale Form mit Außen-Ø von 18,5 mm.
· Mit Magnet, um Herausfallen der Zündkerzen zu verhindern.
· Magnet, Power Fit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B3A-14SPW

Teilenummer
B3A-14SPW
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)

28.26 €

6 Arbeitstage 60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Allgemeines Werkzeug Overall Length(mm) 62 Insertion Angle(mm) 9,5
Wrench Flats(mm) 14

Sie befinden sich auf der Seite für 9,5-Vierkant-Zündkerzenschlüssel (12-Punkt), die Teilenummer ist B3A-14SPW.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B3A-14SPW.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support