Achteckiges Doppelgesicht, ONMU/ONHU0705

Achteckiges Doppelgesicht, ONMU/ONHU0705

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ONHU0705ANPN-MJ-AH140
ONHU0705ANPN-MJ-AH725
ONHU0705ANTN-ML-AH120
ONHU0705ANTN-ML-AH140
ONHU0705ANTN-ML-AH725
ONMU0705ANPN-MJ-AH140
ONMU0705ANPN-MJ-AH3135
ONMU0705ANPN-MJ-AH725
ONMU0705ANPN-ML-AH120
ONMU0705ANPN-ML-AH3135
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shape (initial letter of model number) Clearance angle work material Available corners Material Classification Material type Accuracy Honing Dimension A
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimension T
(mm)
Dimensions rε
(mm)
Trusco Code Quantity of units ordered
(piece)

29.49 €

10 6 Arbeitstage O (regelmäßiges Oktagon)N (0°)Stahl8CoatingAH140HAvailable17.37.26.20.8-10

29.49 €

10 6 Arbeitstage O (regelmäßiges Oktagon)N (0°)Stahl / Gusseisen8CoatingAH725HAvailable17.37.26.20.8-10

29.49 €

10 6 Arbeitstage O (regelmäßiges Oktagon)N (0°)Gusseisen8CoatingAH120HAvailable17.37.26.20.8-10

29.49 €

10 6 Arbeitstage O (regelmäßiges Oktagon)N (0°)Stahl8CoatingAH140HAvailable17.37.26.20.8-10

29.49 €

10 6 Arbeitstage O (regelmäßiges Oktagon)N (0°)Stahl / Gusseisen8CoatingAH725HAvailable17.37.26.20.8-10

23.78 €

10 6 Arbeitstage O (regelmäßiges Oktagon)N (0°)Stahl8CoatingAH140MAvailable17.37.26.20.8-10

23.78 €

10 6 Arbeitstage -----PVD Coating Material for Steel------709-0749-

23.78 €

10 6 Arbeitstage O (regelmäßiges Oktagon)N (0°)Stahl / Gusseisen8CoatingAH725MAvailable17.37.26.20.8-10

23.78 €

10 6 Arbeitstage O (regelmäßiges Oktagon)N (0°)Gusseisen8CoatingAH120MAvailable17.37.26.20.8-10

23.78 €

10 6 Arbeitstage -----PVD Coating Material for Steel------709-0757-

Loading...

  1. 1

Technischer Support