TAC Werkzeug , Unterbrecherstück CBS/NCS

TAC Werkzeug , Unterbrecherstück CBS/NCS

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CBS-4S-TX30

Teilenummer
CBS-4S-TX30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.77 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Dimension A(mm) 12.7 Part model number CBS-4S-TX30 Dimension C(mm) 2.5
Dimension B(mm) 11.6 Old bit - usable insert (for use with our standard holes) SP□□1203□□ Tool Used TAC Bit for Outer Diameter: M Type, C Type (Negative), C Type (Positive) / Tooling System: TAC Cartridge CP Type, TAC Cartridge CE Type

Technischer Support