Universal-Fahrrahmen aus Stahl mit Polyamid-Rollen

Universal-Fahrrahmen aus Stahl mit Polyamid-Rollen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

· Stabile Winkeleisenkonstruktion, pulverbeschichtet RAL 5010
· Räder wahlweise mit Elastik-Vollgummi, Polyamid oder Polyurethan
· falls nicht anders angegeben, bestückt mit zwei Bockrollen und zwei Lenkrollen mit Doppelstopp

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FW-POLYAMID-PALB-200
FWH-POLYAMID-PALB-200-H650
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ladehöhe
(mm)

452.08 €

1 5 Arbeitstage 280

473.33 €

1 4 Arbeitstage 650

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tragfähigkeit dynamisch(kg) 1000 min. Temperaturbeständigkeit(° C) -25 max. Temperaturbeständigkeit(° C) 90

Technischer Support