Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Material Classification | Material type | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Gusseisen | Coating | AH120 | Ordinary Blade | ||
14.10 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Coating | AH130 | Ordinary Blade | ||
14.10 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Coating | AH140 | Ordinary Blade | ||
11.92 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | Cermet | NS740 | Ordinary Blade | ||
14.10 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | Coating | T1115 | Ordinary Blade | ||
14.10 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | Coating | T3130 | Ordinary Blade | ||
14.10 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Coating | AH120 | - | ||
14.10 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Coating | AH130 | - | ||
14.10 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Coating | AH140 | - | ||
11.92 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | Cermet | NS740 | - | ||
14.10 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | Coating | T1115 | - |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | S (quadratisch) | Clearance angle | Sonstige | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Accuracy | M | Honing | Available | Insert Shape | Fig. 1 |
Quantity of units ordered(piece) | 10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Material Classification
Material type
Type
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften