Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0554 0757
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Kompatibel mit (Diagostics Zubehör) | Testo | Größe (Höhe)(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Breite)(mm) | 70 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 120 | Artikelausführung | Adapter |
Gewicht(g) | 10 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schutzkappe aus Drahtgewebe, die Teilenummer ist 0554 0757.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0554 0757.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften