Sicherheitstestleitung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0590 0010
0590 0011
0590 0012
0590 0013
0590 0014
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)
Steckverbinder / Ausgangsmodell B. Nennstrom
(A)
Steckerfunktionen Größe (Höhe)
(mm)
Größe (⌀)
(mm)
lesen Kategorie Gewicht
(g)

33.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1.22Testsonde-Winkel122516CAT II 1000 V100

33.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1.22Prüfsonde | Bananenheber 4 mm-Winkel122516CAT II 1000 V110

33.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1.25Prüfsonde | Bananenheber 4 mm-Gerade125016CAT II 1000 V110

33.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 14 mm Stecker-Gerade111512CAT III 1000 V|CAT IV 600 V110

32.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 14 mm Stecker10Winkel107512CAT III 1000 V|CAT IV 600 V110

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Rot Steckverbinder/ Eingangsmodell A. 4 mm Stecker Artikelausführung Sicherheitstestleitung et

Technischer Support