Klemme

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P01120460

Teilenummer
P01120460
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

314.80 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Kompatibel mit (Details) C.A 6113 · C. A 6116N · C. A 6117; Kompatibel mit (Diagostics Zubehör) Chauvin Arnoux
Größe (Höhe)(mm) 30 Größe (Breite)(mm) 51 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 135
lesen Kategorie CAT III 600 V|CAT IV 300 V Gewicht(g) 180

Sie befinden sich auf der Seite für Klemme, die Teilenummer ist P01120460.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P01120460.

Technischer Support