Bit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03060005
03060006
03060008
03060010
03060012
03060014
03060016
03070005
03070006
03070008
03070010
03070012
03070014
03261410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
DIN-Norm Abtrieb Größe (Schraubendreher) Schraubenschlüsselgröße
(mm)

18.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 2324XZN- SockelM5-

17.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 2324XZN- SockelM6-

18.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 2324XZN- SockelM8-

20.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 2324XZN- SockelM10-

22.47 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 2324XZN- SockelM12-

22.47 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 2324XZN- SockelM14-

22.47 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 2324XZN- SockelM16-

18.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Allen BO-5

17.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Allen BO-6

19.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Allen BO-8

19.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Allen BO-10

21.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Allen BO-12

22.47 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Allen BO-14

22.47 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN 2324XZN- SockelM10-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Antrieb (Schraubendreher) 1/2" (12,5 mm) Werkstoff Chromstahl-Legierung Materialeigenschaften verchromt
Artikelausführung Bit

Technischer Support