Kohlenstoff -Datenlogger

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CO210

Teilenummer
CO210
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

274.49 €

1 15 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genauigkeit (Details)(%) 50 ppm/5 Spannungsversorgung (Details)(V DC) 100 - 230 V/AC. 5 Größe (Höhe)(mm) 102
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 117 Artikelausführung Kohlenstoff - Detektor Lesereichweite 0 - 9999 Seiten / Minute
Lesereichweite (maximal)(Seiten / Minute) 9999 Lesereichweite (min.)(Seiten / Minute) 0 Auflösung 1 ppm/0,1 °C/0,1% rF
Maßeinheit CO2 | Temperatur| Luftfeuchtigkeit Gewicht(g) 204

Sie befinden sich auf der Seite für Kohlenstoff -Datenlogger, die Teilenummer ist CO210.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CO210.

Technischer Support