Sauerstoffdetektor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DO210
SDL150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)
Spannungsversorgung (Details) Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Lesereichweite (n) Lesereichweite Lesereichweite (maximal)
(mg/l)
Lesereichweite (min.)
(mg/l)
Auflösung
(mg/l)
Maßeinheit Gewicht
(g)

454.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1 9 V Batterie----------

779.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 46 Mignon Batterien (AA)4873182Sauerstoffsättigung / gelöst20 - 0,1 mg/l0.1200.4Sauerstoff362

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Sauerstoffdetektor

Technischer Support