EMF/ELF-Messgerät

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EMF510

Teilenummer
EMF510
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

180.81 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Anzeige (Testausrüstung) Digital Frequenzbereich(Hz) 30 - 300
Die magnetische Dichte Lesebereich 10 - 200000 nT Die magnetische Dichte Lesebereich (maximal)(nT) 200000 Die magnetische Dichte - Lesebereich (min.)(nT) 10
Größe (Höhe)(mm) 107 Größe (Breite)(mm) 58 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 25
Artikelausführung LF EM Strahlungstester Lesemodell Strahlungsfluss Gewicht(g) 160

Sie befinden sich auf der Seite für EMF/ELF-Messgerät, die Teilenummer ist EMF510.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EMF510.

Technischer Support