Multitester

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EC500

Teilenummer
EC500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

202.21 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genauigkeit (Details)(%) ± 2 Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Leitfähigkeits-Lesebereich 0 - 19,9 mS
Leitfähigkeitsmessbereich (maximal)(Frau) 19.9 Leitfähigkeitsmessbereich (min)(Frau) 0 Anzeige (Testausrüstung) Digital
Betriebstemperatur(°C) -5 bis +50 pH-Messbereich 0 - 14 pH pH-Messbereich (maximal)(pH) 14
pH-Messbereich (min.)(pH) 0 pH-Messbereich(pH) 0 - 14 Spannungsversorgung (Details) 4 x CR2032 Batterie
Größe (Höhe)(mm) 172 Größe (Breite)(mm) 36 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 41
Artikelausführung Multitester Lesereichweite (n) EC 0 - 19,9 mS/cm/TDS 0 - 999 ppm oder mg/l (1,00 - 9,99 ppt oder g/l) / Salzgehalt 0 - 999 ppm (1,00 - 9,99 ppt) Lesebereich - Temperatur(°C) 0 - 90
Lesemodell TDS | Leitfähigkeit | pH | Salzgehalt | Temperatur Auflösung(m) EC 0,1 µS/cm / TDS 0,1 pp TDS-Lesebereich 0 - 999 mg/l
TDS-Lesereichweite (min.)(mg/l) 0 TDS-Lesereichweite (maximal)(mg/l) 999 Temperatur 0 bis + 90 °C.
Temperatur (maximal)(°C) +90 Temperatur (min.)(°C) 0 Gewicht(g) 110

Sie befinden sich auf der Seite für Multitester, die Teilenummer ist EC500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EC500.

Technischer Support