Messgerät für gelösten Sauerstoff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DO600

Teilenummer
DO600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

454.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genauigkeit (Details)(%) ± 2 Gas - Prüfgeräte Merkmale Austauschbare Elektrode Spannungsversorgung (Details) 4 x CR2032 Batterien
Größe (Höhe)(mm) 36 Größe (Tiefe)(mm) 36 Größe (Breite)(mm) 41
Artikelausführung Sauerstoffdetektor Lesereichweite (n) 0 - 20,00 mg/l oder ppm 0 - 50 Lesereichweite 20 - 0,01 mg/l
Lesereichweite (maximal)(mg/l) 0.01 Lesereichweite (min.)(mg/l) 20 Auflösung 0,01 mg/l oder ppm 0,1
Maßeinheit Sauerstoff Gewicht(g) 110

Sie befinden sich auf der Seite für Messgerät für gelösten Sauerstoff, die Teilenummer ist DO600.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DO600.

Technischer Support