TDS-Meter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EC210

Teilenummer
EC210
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

310.91 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Leitfähigkeits-Lesebereich 2000 uS - 20 mS Leitfähigkeitsmessbereich (maximal)(Frau) 20
Leitfähigkeitsmessbereich (min)(µS) 2000 Anzeige (Testausrüstung) Digital Größe (Höhe)(mm) 29
Größe (Breite)(mm) 44 Artikelausführung Leitfähigkeitstester Lesemodell Leitfähigkeit | TDS
TDS-Lesebereich 1200 - 66000 Seiten / Minute TDS-Lesereichweite (maximal)(Seiten / Minute) 66000 TDS-Lesereichweite (min.)(Seiten / Minute) 1200
Temperatur 0 bis 50 °C. Temperatur (maximal)(°C) 50 Temperatur (min.)(°C) 0

Sie befinden sich auf der Seite für TDS-Meter, die Teilenummer ist EC210.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EC210.

Technischer Support