Leitfähigkeit / insgesamt gelöste Feststoffe (TDS) / Salzgehalt / Temperaturmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EC400

Teilenummer
EC400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

153.03 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Leitfähigkeits-Lesebereich 0 - 19999 µS/cm Leitfähigkeitsmessbereich (min)(µS/cm) 0
Leitfähigkeits-Lesebereich(µS/cm) EC 0 - 19,99 mS/cm. TDS 0 - 999 ppm / mg / l (1,00 - 9,99 ppt / g / l). Salzgehalt 0 - 999 ppm (1,00 - 9,99 ppt). Temperatur 0,0 - 65,0 °C. Leitfähigkeitsmessbereich (maximal)(µS/cm) 19999 Anzeige (Testausrüstung) Digital
Spannungsversorgung (Details) 4 CR2032-Batterien Größe (Höhe)(mm) 172 Größe (Breite)(mm) 36
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 41 Artikelausführung Multitester Lesemodell TDS | Leitfähigkeit | Salzgehalt | Temperatur
TDS-Lesebereich 0 - 999 mg/l TDS-Lesereichweite (min.)(mg/l) 0 TDS-Lesereichweite (maximal)(mg/l) 999
Temperatur 0,0 bis 65,0 °C. Temperatur (maximal)(°C) 65 Temperatur (min.)(°C) 0
Gewicht(g) 110

Sie befinden sich auf der Seite für Leitfähigkeit / insgesamt gelöste Feststoffe (TDS) / Salzgehalt / Temperaturmesser, die Teilenummer ist EC400.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EC400.

Technischer Support