Preminum Putzband

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4843-00-02

Teilenummer
4843-00-02
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Klebeschicht Naturkautschuk Klebeband Hohe Zugfestigkeit| geeignet für den Innen- / Außenbereich Ausbruchskraft(N/10 mm) 20
Trägermaterial PVC Farbe Orange Materialstärke(mm) 0.12
Abmessungen Artikel (Länge)(m) 33 Größe (Breite)(mm) 50 Artikelausführung Verputzband
Dicke(mm) 0.12 Modell (Herstellermodell) 4843-00-02

Sie befinden sich auf der Seite für Preminum Putzband, die Teilenummer ist 4843-00-02.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4843-00-02.

Technischer Support