Klebefolie Tesafilm【8 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

57405-00002-00

Teilenummer
57405-00002-00
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.29 €

8 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klebeband Nicht alternd | geräuscharm | transparent Trägermaterial Polypropylen (PP) Farbe Transparent
Abmessungen Artikel (Länge)(m) 33 Größe (Breite)(mm) 19 Artikelausführung Klebefolie
Serie (Klebeband) tesafilm® Modell (Herstellermodell) 57405-00002-00

Sie befinden sich auf der Seite für Klebefolie Tesafilm, die Teilenummer ist 57405-00002-00.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 57405-00002-00.

Technischer Support