Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Grundsatz Akku-Bohrer (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

600080530

Teilenummer
600080530
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

-

auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Batterietechnologie Li-Ion Kapazität (mAh, ah)(Ah) 2 Aufladezeit 40 Minuten
Bohrfutter Klemm-/Spannbereich 1 - 10 mm Leerlaufdrehzahl (Details)(rps) (1./2. Gang) 0-360/0 - 1400 Maximaler Bohrungsdurchmesser(mm) (Holz/ Stahl) 22/10
Anzahl der enthaltenen Netzteile 2 Spannungsversorgung (LOV) wiederaufladbar Funktionen des Elektrowerkzeugs inkl. Batterie| inkl. Fall
Artikelausführung Akku-Bohrer Schraube ⌀ (maximal) 7 mm Werkzeughalter Schlüsselloses Bohrfutter
Drehmoment 20+1 Drehmoment (maximal)(Nm) (weich / hart) 17/34 Übersetzung 2-Gang
Ausführung PowerMaxx BS Spannung(V) 10.8 Gewicht, Information inkl. Akku
Gewicht(g) 800.0

Sie befinden sich auf der Seite für Grundsatz Akku-Bohrer, die Teilenummer ist 600080530.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 600080530.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support