Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6677570
Klingendurchmesser(mm) | 3 | Klingenlänge(mm) | 60 | Werkstoff | Chrom-Moly-Vanadium- Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 145 | Artikelausführung | Torx-Schraubendreher | Größe (Schraubendreher) | T 7 |
Sie befinden sich auf der Seite für Sechsrund-Schraubendreher T7, die Teilenummer ist 6677570.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6677570.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften