Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2824590
Klingendurchmesser(mm) | 5.4 | Klingenlänge(mm) | 60 | Werkstoff | Chrom-Moly-Vanadium- Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 145 | Artikelausführung | Torx-Schraubendreher | Größe (Schraubendreher) | T 8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Sechsrund-Schraubendreher T8, die Teilenummer ist 2824590.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2824590.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften