Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Antrieb (Schraubendreher) | Antrieb (Werkzeuge) | Materialeigenschaften | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Ratschenbits (Zoll) | Schraubenschlüsselgröße | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.93 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 mm (3/4 ") | - | verchromt | polieren | 65 | 1 1/2" | - | - | Chrom-Vanadium- Stahl | |
34.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 mm (3/4 ") | - | verchromt | polieren | 58 | 1 1/4" | - | - | Chrom-Vanadium- Stahl | |
32.29 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 mm (3/4 ") | - | verchromt | polieren | 55 | 1 1/8" | - | - | Chrom-Vanadium- Stahl | |
31.21 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 mm (3/4 ") | - | verchromt | polieren | 54 | 1 1/16" | - | - | Chrom-Vanadium- Stahl | |
46.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 mm (3/4 ") | - | verchromt | polieren | 61.5 | 1 3/8" | - | - | Chrom-Vanadium- Stahl | |
34.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 mm (3/4 ") | - | verchromt | polieren | 55 | 1 3/16" | - | - | Chrom-Vanadium- Stahl | |
58.72 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 mm (3/4 ") | - | verchromt | polieren | 68.5 | 1 5/8" | - | - | Chrom-Vanadium- Stahl | |
37.67 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 mm (3/4 ") | - | verchromt | polieren | 59 | 1 5/16" | - | - | Chrom-Vanadium- Stahl | |
67.43 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 mm (3/4 ") | - | verchromt | polieren | 73 | 1 7/8" | - | - | Chrom-Vanadium- Stahl | |
46.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 mm (3/4 ") | - | verchromt | polieren | 63 | 1 7/16" | - | - | Chrom-Vanadium- Stahl | |
67.43 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 mm (3/4 ") | - | verchromt | polieren | 73 | 1 13/16" | - | - | Chrom-Vanadium- Stahl | |
76.45 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 25 mm | - | verchromt | polieren | 60 | - | - | 32 | Chrom-Vanadium- Stahl | |
76.45 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 25 mm | - | verchromt | polieren | 78 | - | - | 36 | Chrom-Vanadium- Stahl | |
83.01 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 25 mm | - | verchromt | polieren | 68 | - | - | 41 | Chrom-Vanadium- Stahl | |
93.93 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 25 mm | - | verchromt | polieren | 72 | - | - | 46 | Chrom-Vanadium- Stahl | |
67.43 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12,5 mm (1/2 ") | 12,5 mm (1/2 ") | verchromt | 85 | - | 27 mm | 27 | Chrom-Vanadium- Stahl | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6,3 mm (1/4 ") | 6,35 mm (1/4 ") | - | 25 | - | 4 mm | 4 | Edelstahl | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6,3 mm (1/4 ") | 6,35 mm (1/4 ") | - | 25 | - | 5 mm | 5 | Edelstahl | |
13.83 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6,3 mm (1/4 ") | 6,35 mm (1/4 ") | - | 25 | - | 5.5 mm | 5.5 | Edelstahl | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6,3 mm (1/4 ") | 6,35 mm (1/4 ") | - | 25 | - | 6 mm | 6 | Edelstahl | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6,3 mm (1/4 ") | 6,35 mm (1/4 ") | - | 25 | - | 9 mm | 9 | Edelstahl | |
15.96 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6,3 mm (1/4 ") | 6,35 mm (1/4 ") | - | 25 | - | 12 mm | 12 | Edelstahl | |
23.55 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12,5 mm (1/2 ") | - | verchromt | polieren | 47 | 1 1/8" | - | - | Chrom-Vanadium- Stahl | |
23.55 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12,5 mm (1/2 ") | - | verchromt | polieren | 46 | 1 1/16" | - | - | Chrom-Vanadium- Stahl | |
22.47 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12,5 mm (1/2 ") | - | verchromt | polieren | 50 | 1 3/16" | - | - | Chrom-Vanadium- Stahl |
Loading...
Abtrieb | Sechskant | Artikelausführung | Bits |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Antrieb (Schraubendreher)
Antrieb (Werkzeuge)
Materialeigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Ratschenbits (Zoll)
Schraubenschlüsselgröße
Schraubenschlüsselgröße(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften