Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
71 72 460 |
71 72 610 |
71 72 760 |
71 72 910 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Ausführung | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | 460 | 71 72 460 | 2100.0 | |||
109.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 610 | 71 72 610 | 2550.0 | |||
142.94 € | 1 | 3 Arbeitstage | 760 | 71 72 760 | 4250.0 | |||
187.37 € | 1 | 3 Arbeitstage | 910 | 71 72 910 | 4950.0 |
Loading...
Härte(HRC) | 62 | Werkstoff | Chrom-Vanadium - Stahl Premium | Stahl | Artikelausführung | Bolzenschneider |
---|---|---|---|---|---|
Härte (maximal)(mm) | (HRC 19/HRC 40/HRC 48): ø 8/6/5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Ausführung
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften