Hersteller-Teilenummer: 2545829
Marke: GEDORE
Preis: 224.64 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2545829
Antrieb (Schraubendreher) | 12,5 mm (1/2 ") | Funktion | Metrisch | Werkstoff | Chrom-Vanadium- Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Materialeigenschaften | verchromt abgeschreckt und angelassen | Größe (Höhe)(mm) | 55 | Größe (Breite)(mm) | 132 |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 320 | Artikelausführung | Bits |
Sie befinden sich auf der Seite für Bits Metrik, die Teilenummer ist 2545829.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2545829.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften