Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1340-5835
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Anzeige (Testausrüstung) | Digital | Größe (Höhe)(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Breite)(mm) | 280 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 340 | Artikelausführung | Leitfähigkeitstester |
Lesemodell | Leitfähigkeit | Temperatur | Temperatur | -10 bis + 100 °C. | Temperatur (maximal)(°C) | +100 |
Temperatur (min.)(°C) | -10 | Leitfähigkeits-Lesebereich | 0 µS - 5000 mS | Leitfähigkeitsmessbereich (maximal)(Frau) | 5000 |
Leitfähigkeitsmessbereich (min)(µS) | 0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Leitfähigkeitstester, die Teilenummer ist 1340-5835.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1340-5835.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften