Drahtlos Sensor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RH200W-T

Teilenummer
RH200W-T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

36.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe (Höhe)(mm) 39.5 Größe (Breite)(mm) 61 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 113
Artikelausführung Drahtlos Sensor Gewicht(g) 136 Genauigkeit (+ / -) °C.(°C) 1
Kompatibel mit (Diagostics Zubehör) Extech Feuchtigkeitsmessbereich (maximal)(RH) 99 Feuchtigkeitsmessbereich (min.)(RH) 1
Feuchte Genauigkeit(RH) 5 Maximale Temperatur(°C) +60 Temperatur(°C) -40

Sie befinden sich auf der Seite für Drahtlos Sensor, die Teilenummer ist RH200W-T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RH200W-T.

Technischer Support