ESD Bankmatten Set

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1570452

Teilenummer
1570452
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

45.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Komponentenmerkmale inkl. PG Kabel | inkl. PG Gurt | inkl. Kabel Größe (Höhe)(mm) 2
Größe (Breite)(mm) 590 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 1190 Artikelausführung ESD Bankmatten Set
RoHS-konform Ja ohmscher Widerstand(Ω) 107 - 109 Ausführung ESDM-1190BG

Sie befinden sich auf der Seite für ESD Bankmatten Set, die Teilenummer ist 1570452.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1570452.

Technischer Support