Bit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05003030001
05003031001
05003032001
05003033001
05003034001
05003035001
05003036001
05003037001
05003039001
05003040001
05003042001
05003043001
05003044001
05003059001
05003060001
05003061001
05003062001
05003064001
05003065001
05003066001
05003067001
05003068001
05003069001
05003070001
05003071001
05003072001
05003073001
05003085001
05003086001
05003087001
05003088001
05003089001
05003092001
05003320001
05003321001
05003322001
05003350001
05003351001
05003352001
05003353001
05003354001
05003375001
05003380001
05003381001
05003382001
05003383001
05003384001
05003385001
05003386001
05003387001
05003388001
05003389001
05003740001
05003741001
05003742001
05003743001
05003744001
05003745001
05003747001
05003748001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Abtrieb Antrieb (Schraubendreher) Werkstoff Materialeigenschaften Artikelausführung Ratschenbits (Zoll) Größe (Schraubendreher) Schraubenschlüsselgröße
(mm)
Klingendicke
(mm)
Klingenbreite
(mm)

10.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35Sechskant3/8" (10 mm)--Bits--3--

10.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35Sechskant3/8" (10 mm)--Bits--4--

12.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 107Sechskant3/8" (10 mm)--Bits--4--

10.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35Sechskant3/8" (10 mm)--Bits--5--

12.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 107Sechskant3/8" (10 mm)--Bits--5--

10.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35Sechskant3/8" (10 mm)--Bits--6--

12.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 107Sechskant3/8" (10 mm)--Bits--6--

10.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 38.5Sechskant3/8" (10 mm)--Bits--7--

10.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 38.5Sechskant3/8" (10 mm)--Bits--8--

12.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100Sechskant3/8" (10 mm)--Bits--8--

13.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100Sechskant3/8" (10 mm)--Bits--9--

10.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 38.5Sechskant3/8" (10 mm)--Bits--10--

13.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100Sechskant3/8" (10 mm)--Bits--10--

8.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35Torx Sockel3/8" (10 mm)Chrom-Vanadium- Stahlmatt VerchromungBits-T 10---

8.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35Torx Sockel3/8" (10 mm)Chrom-Vanadium- Stahlmatt VerchromungBits-T 15---

8.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35Torx Sockel3/8" (10 mm)Chrom-Vanadium- Stahlmatt VerchromungBits-T 20---

8.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35Torx Sockel3/8" (10 mm)Chrom-Vanadium- Stahlmatt VerchromungBits-T 25---

8.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35Torx Sockel3/8" (10 mm)Chrom-Vanadium- Stahlmatt VerchromungBits-T 27---

11.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 107Torx Sockel3/8" (10 mm)Chrom-Vanadium- Stahlmatt VerchromungBits-T 27---

8.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35Torx Sockel3/8" (10 mm)Chrom-Vanadium- Stahlmatt VerchromungBits-T 30---

11.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 107Torx Sockel3/8" (10 mm)Chrom-Vanadium- Stahlmatt VerchromungBits-T 30---

8.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35Torx Sockel3/8" (10 mm)Chrom-Vanadium- Stahlmatt VerchromungBits-T 40---

11.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 107Torx Sockel3/8" (10 mm)Chrom-Vanadium- Stahlmatt VerchromungBits-T 40---

8.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 38.5Torx Sockel3/8" (10 mm)Chrom-Vanadium- Stahlmatt VerchromungBits-T 45---

11.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100Torx Sockel3/8" (10 mm)Chrom-Vanadium- Stahlmatt VerchromungBits-T 45---

9.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 38.5Torx Sockel3/8" (10 mm)Chrom-Vanadium- Stahlmatt VerchromungBits-T 50---

11.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100Torx Sockel3/8" (10 mm)Chrom-Vanadium- Stahlmatt VerchromungBits-T 50---

10.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35Sechskant3/8" (10 mm)--Bits3/16"----

12.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 107Sechskant3/8" (10 mm)--Bits3/16"----

10.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35Sechskant3/8" (10 mm)--Bits7/32"----

12.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 107Sechskant3/8" (10 mm)--Bits7/32"----

10.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35Sechskant3/8" (10 mm)--Bits1/4"----

12.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100Sechskant3/8" (10 mm)--Bits5/16"----

7.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 28Steckplatz1/4" (6,3 mm)Chrom-Vanadium- Stahlmatt VerchromungBit---0.85.5

7.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 28Steckplatz1/4" (6,3 mm)Chrom-Vanadium- Stahlmatt VerchromungBit---15.5

7.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 28Steckplatz1/4" (6,3 mm)Chrom-Vanadium- Stahlmatt VerchromungBit---1.26.5

7.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 28Kreuzschlitz1/4" (6,3 mm)Chrom-Vanadium- Stahlmatt VerchromungBit-PH 1---

7.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 28Kreuzschlitz1/4" (6,3 mm)Chrom-Vanadium- Stahlmatt VerchromungBit-PH 2---

7.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 28Kreuzschlitz1/4" (6,3 mm)Chrom-Vanadium- Stahlmatt VerchromungBit-PH 3---

7.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 28Pozidriv1/4" (6,3 mm)Chrom-Vanadium- Stahlmatt VerchromungBit-PZ 1---

7.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 28Pozidriv1/4" (6,3 mm)Chrom-Vanadium- Stahlmatt VerchromungBit-PZ 2---

43.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100Torx Sockel1/4" (6,3 mm)Chrom-Vanadium- Stahlmatt VerchromungBit-Set-----

7.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 28Allen1/4" (6,3 mm)Chrom-Vanadium- Stahlmatt VerchromungBit5/64"----

7.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 28Allen1/4" (6,3 mm)Chrom-Vanadium- Stahlmatt VerchromungBits-----

7.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 28Allen1/4" (6,3 mm)Chrom-Vanadium- Stahlmatt VerchromungBit-----

9.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 28Allen1/4" (6,3 mm)--Bits1/8"----

9.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 28Allen1/4" (6,3 mm)--Bits9/64"----

9.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 28Allen1/4" (6,3 mm)--Bits5/32"----

9.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 28Allen1/4" (6,3 mm)--Bits3/16"----

9.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 28Allen1/4" (6,3 mm)--Bits7/32"----

9.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 28Allen1/4" (6,3 mm)--Bits1/4"----

9.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 28Allen1/4" (6,3 mm)--Bits5/16"----

6.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 29Sechskant3/8" (10 mm)Chrom-Vanadium- Stahlglänzende VerchromungBits--6--

6.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 29Sechskant3/8" (10 mm)Chrom-Vanadium- Stahlglänzende VerchromungBits--7--

6.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 29Sechskant3/8" (10 mm)Chrom-Vanadium- Stahlglänzende VerchromungBits--8--

6.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 29Sechskant3/8" (10 mm)Chrom-Vanadium- Stahlglänzende VerchromungBits--9--

6.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 29Sechskant3/8" (10 mm)Chrom-Vanadium- Stahlglänzende VerchromungBits--10--

6.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 29Sechskant3/8" (10 mm)Chrom-Vanadium- Stahlglänzende VerchromungBits--11--

6.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 29Sechskant3/8" (10 mm)Chrom-Vanadium- Stahlglänzende VerchromungBits--13--

7.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 29Sechskant3/8" (10 mm)Chrom-Vanadium- Stahlglänzende VerchromungBits--14--

Loading...

Technischer Support