Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4112351
Farbe | Rot | Schwarz | Grün | Kompatibel mit (Details) | Fluke 1550C | Fluke 1555 | Steckverbinder / Ausgangsmodell B. | Bananenheber 4 mm |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbinder/ Eingangsmodell A. | Krokodilklemmen | Jack Durchmesser(mm) | 4 | Steckerfunktionen | Schaufelsicher |
Artikelausführung | Sicherheitstestleitung et | lesen Kategorie | CAT IV 600 V|CAT III 1000 V |
Sie befinden sich auf der Seite für Integrierte Messleitung und 10-kV- Klemme, die Teilenummer ist 4112351.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4112351.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften