Schlitzschraubendreher

Schlitzschraubendreher

Standard-Stückpreis:
-
Lieferzeit:
auf Anfrage

Grundlegende Spezifikationen

  • Modell
    -
  • Isoliert
    -
  • Verwendete
    -
  • Antimagnetisch
    -
  • Absicherung 1000 V
    -
  • VDE getestet
    -
  • Klemme
    -
  • Präzisionsausführung
    -
  • Modell mit geringem Funken
    -
  • Wellenmodell
    -
  • Ausführung des Griffes
    -
  • Klingendurchmesser(mm)
    -
  • Schlüsselweite (sechskant (hexagonal) )(mm)
    -
  • Schlüsselweite (Vierkantantrieb)(mm)
    -
  • Vierkantantrieb / sechskant (hexagonal)
    -
  • Vierkantantrieb / sechskant (hexagonal) über die gesamte Schneide
    -
  • Ausgewölbte Schneide
    -
Teilenummer
Gesamtlänge(mm)

Verfeinern nach

  • 160
  • 179
  • 180
  • 185
  • 190
  • 200
  • 210
  • 236
  • 245
  • 270
  • 280
  • 305
  • -
  • Zurücksetzen
Klingenlänge(mm)

Verfeinern nach

  • 60
  • 70
  • 75
  • 100
  • 125
  • 150
  • 200
  • Zurücksetzen
Klingenbreite(mm)

Verfeinern nach

  • 2.5
  • 3
  • 3.5
  • 4
  • 4.5
  • 5.5
  • 6.5
  • Zurücksetzen
Klingendicke(mm)

Verfeinern nach

  • 0.4
  • 0.5
  • 0.6
  • 0.8
  • 1
  • 1.2
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
-
70
3
0.6
auf Anfrage
-

Teilenummer : 1323880000
Lieferzeit auf Anfrage
Standard-Stückpreis -

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Isoliert
    -
  • Verwendete
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    -
  • Antimagnetisch
    -
  • Absicherung 1000 V
    -
  • Klingenlänge(mm)
    70
  • Klingenbreite(mm)
    3
  • Klingendicke(mm)
    0.6
  • VDE getestet
    -
  • Klemme
    -
  • Präzisionsausführung
    -
  • Modell mit geringem Funken
    -
  • Wellenmodell
    -
  • Ausführung des Griffes
    -
  • Klingendurchmesser(mm)
    -
  • Schlüsselweite (sechskant (hexagonal) )(mm)
    -
  • Schlüsselweite (Vierkantantrieb)(mm)
    -
  • Vierkantantrieb / sechskant (hexagonal)
    -
  • Vierkantantrieb / sechskant (hexagonal) über die gesamte Schneide
    -
  • Ausgewölbte Schneide
    -
179
75
2.5
0.4
auf Anfrage
-

Teilenummer : 9008370000
Lieferzeit auf Anfrage
Standard-Stückpreis -

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Isoliert
    -
  • Verwendete
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    179
  • Antimagnetisch
    -
  • Absicherung 1000 V
    -
  • Klingenlänge(mm)
    75
  • Klingenbreite(mm)
    2.5
  • Klingendicke(mm)
    0.4
  • VDE getestet
    -
  • Klemme
    -
  • Präzisionsausführung
    -
  • Modell mit geringem Funken
    -
  • Wellenmodell
    -
  • Ausführung des Griffes
    -
  • Klingendurchmesser(mm)
    -
  • Schlüsselweite (sechskant (hexagonal) )(mm)
    -
  • Schlüsselweite (Vierkantantrieb)(mm)
    -
  • Vierkantantrieb / sechskant (hexagonal)
    -
  • Vierkantantrieb / sechskant (hexagonal) über die gesamte Schneide
    -
  • Ausgewölbte Schneide
    -
210
100
4
0.8
auf Anfrage
-

Teilenummer : 9008400000
Lieferzeit auf Anfrage
Standard-Stückpreis -

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Isoliert
    -
  • Verwendete
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    210
  • Antimagnetisch
    -
  • Absicherung 1000 V
    -
  • Klingenlänge(mm)
    100
  • Klingenbreite(mm)
    4
  • Klingendicke(mm)
    0.8
  • VDE getestet
    -
  • Klemme
    -
  • Präzisionsausführung
    -
  • Modell mit geringem Funken
    -
  • Wellenmodell
    -
  • Ausführung des Griffes
    -
  • Klingendurchmesser(mm)
    -
  • Schlüsselweite (sechskant (hexagonal) )(mm)
    -
  • Schlüsselweite (Vierkantantrieb)(mm)
    -
  • Vierkantantrieb / sechskant (hexagonal)
    -
  • Vierkantantrieb / sechskant (hexagonal) über die gesamte Schneide
    -
  • Ausgewölbte Schneide
    -
245
125
5.5
1
auf Anfrage
-

Teilenummer : 9008410000
Lieferzeit auf Anfrage
Standard-Stückpreis -

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Isoliert
    -
  • Verwendete
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    245
  • Antimagnetisch
    -
  • Absicherung 1000 V
    -
  • Klingenlänge(mm)
    125
  • Klingenbreite(mm)
    5.5
  • Klingendicke(mm)
    1
  • VDE getestet
    -
  • Klemme
    -
  • Präzisionsausführung
    -
  • Modell mit geringem Funken
    -
  • Wellenmodell
    -
  • Ausführung des Griffes
    -
  • Klingendurchmesser(mm)
    -
  • Schlüsselweite (sechskant (hexagonal) )(mm)
    -
  • Schlüsselweite (Vierkantantrieb)(mm)
    -
  • Vierkantantrieb / sechskant (hexagonal)
    -
  • Vierkantantrieb / sechskant (hexagonal) über die gesamte Schneide
    -
  • Ausgewölbte Schneide
    -
270
150
6.5
1.2
auf Anfrage
-

Teilenummer : 9008420000
Lieferzeit auf Anfrage
Standard-Stückpreis -

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Isoliert
    -
  • Verwendete
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    270
  • Antimagnetisch
    -
  • Absicherung 1000 V
    -
  • Klingenlänge(mm)
    150
  • Klingenbreite(mm)
    6.5
  • Klingendicke(mm)
    1.2
  • VDE getestet
    -
  • Klemme
    -
  • Präzisionsausführung
    -
  • Modell mit geringem Funken
    -
  • Wellenmodell
    -
  • Ausführung des Griffes
    -
  • Klingendurchmesser(mm)
    -
  • Schlüsselweite (sechskant (hexagonal) )(mm)
    -
  • Schlüsselweite (Vierkantantrieb)(mm)
    -
  • Vierkantantrieb / sechskant (hexagonal)
    -
  • Vierkantantrieb / sechskant (hexagonal) über die gesamte Schneide
    -
  • Ausgewölbte Schneide
    -
236
125
4.5
1
auf Anfrage
-

Teilenummer : 9008910000
Lieferzeit auf Anfrage
Standard-Stückpreis -

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Isoliert
    -
  • Verwendete
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    236
  • Antimagnetisch
    -
  • Absicherung 1000 V
    -
  • Klingenlänge(mm)
    125
  • Klingenbreite(mm)
    4.5
  • Klingendicke(mm)
    1
  • VDE getestet
    -
  • Klemme
    -
  • Präzisionsausführung
    -
  • Modell mit geringem Funken
    -
  • Wellenmodell
    -
  • Ausführung des Griffes
    -
  • Klingendurchmesser(mm)
    -
  • Schlüsselweite (sechskant (hexagonal) )(mm)
    -
  • Schlüsselweite (Vierkantantrieb)(mm)
    -
  • Vierkantantrieb / sechskant (hexagonal)
    -
  • Vierkantantrieb / sechskant (hexagonal) über die gesamte Schneide
    -
  • Ausgewölbte Schneide
    -
180
75
2.5
0.4
auf Anfrage
-

Teilenummer : 9009030000
Lieferzeit auf Anfrage
Standard-Stückpreis -

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Isoliert
    -
  • Verwendete
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    180
  • Antimagnetisch
    -
  • Absicherung 1000 V
    -
  • Klingenlänge(mm)
    75
  • Klingenbreite(mm)
    2.5
  • Klingendicke(mm)
    0.4
  • VDE getestet
    -
  • Klemme
    -
  • Präzisionsausführung
    -
  • Modell mit geringem Funken
    -
  • Wellenmodell
    -
  • Ausführung des Griffes
    -
  • Klingendurchmesser(mm)
    -
  • Schlüsselweite (sechskant (hexagonal) )(mm)
    -
  • Schlüsselweite (Vierkantantrieb)(mm)
    -
  • Vierkantantrieb / sechskant (hexagonal)
    -
  • Vierkantantrieb / sechskant (hexagonal) über die gesamte Schneide
    -
  • Ausgewölbte Schneide
    -
305
200
3.5
0.6
auf Anfrage
-

Teilenummer : 9010110000
Lieferzeit auf Anfrage
Standard-Stückpreis -

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Isoliert
    -
  • Verwendete
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    305
  • Antimagnetisch
    -
  • Absicherung 1000 V
    -
  • Klingenlänge(mm)
    200
  • Klingenbreite(mm)
    3.5
  • Klingendicke(mm)
    0.6
  • VDE getestet
    -
  • Klemme
    -
  • Präzisionsausführung
    -
  • Modell mit geringem Funken
    -
  • Wellenmodell
    -
  • Ausführung des Griffes
    -
  • Klingendurchmesser(mm)
    -
  • Schlüsselweite (sechskant (hexagonal) )(mm)
    -
  • Schlüsselweite (Vierkantantrieb)(mm)
    -
  • Vierkantantrieb / sechskant (hexagonal)
    -
  • Vierkantantrieb / sechskant (hexagonal) über die gesamte Schneide
    -
  • Ausgewölbte Schneide
    -
185
100
3
0.5
auf Anfrage
-

Teilenummer : 9042100000
Lieferzeit auf Anfrage
Standard-Stückpreis -

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Isoliert
    -
  • Verwendete
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    185
  • Antimagnetisch
    -
  • Absicherung 1000 V
    -
  • Klingenlänge(mm)
    100
  • Klingenbreite(mm)
    3
  • Klingendicke(mm)
    0.5
  • VDE getestet
    -
  • Klemme
    -
  • Präzisionsausführung
    -
  • Modell mit geringem Funken
    -
  • Wellenmodell
    -
  • Ausführung des Griffes
    -
  • Klingendurchmesser(mm)
    -
  • Schlüsselweite (sechskant (hexagonal) )(mm)
    -
  • Schlüsselweite (Vierkantantrieb)(mm)
    -
  • Vierkantantrieb / sechskant (hexagonal)
    -
  • Vierkantantrieb / sechskant (hexagonal) über die gesamte Schneide
    -
  • Ausgewölbte Schneide
    -
190
100
3.5
0.6
auf Anfrage
-

Teilenummer : 9042110000
Lieferzeit auf Anfrage
Standard-Stückpreis -

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Isoliert
    -
  • Verwendete
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    190
  • Antimagnetisch
    -
  • Absicherung 1000 V
    -
  • Klingenlänge(mm)
    100
  • Klingenbreite(mm)
    3.5
  • Klingendicke(mm)
    0.6
  • VDE getestet
    -
  • Klemme
    -
  • Präzisionsausführung
    -
  • Modell mit geringem Funken
    -
  • Wellenmodell
    -
  • Ausführung des Griffes
    -
  • Klingendurchmesser(mm)
    -
  • Schlüsselweite (sechskant (hexagonal) )(mm)
    -
  • Schlüsselweite (Vierkantantrieb)(mm)
    -
  • Vierkantantrieb / sechskant (hexagonal)
    -
  • Vierkantantrieb / sechskant (hexagonal) über die gesamte Schneide
    -
  • Ausgewölbte Schneide
    -
200
100
4
0.8
auf Anfrage
-

Teilenummer : 9042120000
Lieferzeit auf Anfrage
Standard-Stückpreis -

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Isoliert
    -
  • Verwendete
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    200
  • Antimagnetisch
    -
  • Absicherung 1000 V
    -
  • Klingenlänge(mm)
    100
  • Klingenbreite(mm)
    4
  • Klingendicke(mm)
    0.8
  • VDE getestet
    -
  • Klemme
    -
  • Präzisionsausführung
    -
  • Modell mit geringem Funken
    -
  • Wellenmodell
    -
  • Ausführung des Griffes
    -
  • Klingendurchmesser(mm)
    -
  • Schlüsselweite (sechskant (hexagonal) )(mm)
    -
  • Schlüsselweite (Vierkantantrieb)(mm)
    -
  • Vierkantantrieb / sechskant (hexagonal)
    -
  • Vierkantantrieb / sechskant (hexagonal) über die gesamte Schneide
    -
  • Ausgewölbte Schneide
    -
280
125
5.5
1
auf Anfrage
-

Teilenummer : 9042130000
Lieferzeit auf Anfrage
Standard-Stückpreis -

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Isoliert
    -
  • Verwendete
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    280
  • Antimagnetisch
    -
  • Absicherung 1000 V
    -
  • Klingenlänge(mm)
    125
  • Klingenbreite(mm)
    5.5
  • Klingendicke(mm)
    1
  • VDE getestet
    -
  • Klemme
    -
  • Präzisionsausführung
    -
  • Modell mit geringem Funken
    -
  • Wellenmodell
    -
  • Ausführung des Griffes
    -
  • Klingendurchmesser(mm)
    -
  • Schlüsselweite (sechskant (hexagonal) )(mm)
    -
  • Schlüsselweite (Vierkantantrieb)(mm)
    -
  • Vierkantantrieb / sechskant (hexagonal)
    -
  • Vierkantantrieb / sechskant (hexagonal) über die gesamte Schneide
    -
  • Ausgewölbte Schneide
    -
160
60
3.5
0.6
auf Anfrage
-

Teilenummer : 9918110000
Lieferzeit auf Anfrage
Standard-Stückpreis -

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Isoliert
    -
  • Verwendete
    -
  • Gesamtlänge(mm)
    160
  • Antimagnetisch
    -
  • Absicherung 1000 V
    -
  • Klingenlänge(mm)
    60
  • Klingenbreite(mm)
    3.5
  • Klingendicke(mm)
    0.6
  • VDE getestet
    -
  • Klemme
    -
  • Präzisionsausführung
    -
  • Modell mit geringem Funken
    -
  • Wellenmodell
    -
  • Ausführung des Griffes
    -
  • Klingendurchmesser(mm)
    -
  • Schlüsselweite (sechskant (hexagonal) )(mm)
    -
  • Schlüsselweite (Vierkantantrieb)(mm)
    -
  • Vierkantantrieb / sechskant (hexagonal)
    -
  • Vierkantantrieb / sechskant (hexagonal) über die gesamte Schneide
    -
  • Ausgewölbte Schneide
    -

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support