Batterie, STEP-BAT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1081355

Teilenummer
1081355
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

222.50 €

1 33 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung(V) 18.5 Breite(mm) 88 Modell -
Gewicht(g) - Größenbezeichnung Wagen Kapazität(mAh) 2500
Durchmesser(mm) - IEC- Anzeige - Andere Indikationen -
Kunststoffgehäuse wahr Länge(mm) 61 Geeignet für EX-Anwendungen falsch
Umgebungstemperatur(°C) 0|40 Geeignet für Schnellladegeräte falsch Höhe einschließlich Stange(mm) 46
Akku wahr Anzahl der Zellen -

Sie befinden sich auf der Seite für Batterie, STEP-BAT, die Teilenummer ist 1081355.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1081355.

Technischer Support