• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Energiespeichergerät, UPS-BAT (Teilenummern)

Energiespeichergerät, UPS-BAT

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 2320429

Marke: PHOENIX CONTACT

Preis: 1,640.00

Lieferzeit: 7 Arbeitstage


Technische Daten:

Breite: 358 mm

Gewicht: 21600 g

Kapazität: 26000 mAh

Länge: 169 mm

Höhe einschließlich Stange: 174 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2320429

Teilenummer
2320429
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Gewicht
(g)
Kapazität
(mAh)
Länge
(mm)
Höhe einschließlich Stange
(mm)

1,640.00 €

1 7 Arbeitstage 3582160026000169174

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung(V) 24 Modell Sonstige Größenbezeichnung Wagen
Durchmesser(mm) - IEC- Anzeige - Andere Indikationen Sonstige
Kunststoffgehäuse falsch Geeignet für EX-Anwendungen falsch Umgebungstemperatur(°C) -25|60
Geeignet für Schnellladegeräte wahr Akku wahr Anzahl der Zellen 2

Sie befinden sich auf der Seite für Energiespeichergerät, UPS-BAT, die Teilenummer ist 2320429.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2320429.

Produktvarianten

Teilenummer
2320416
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Gewicht
(g)
Kapazität
(mAh)
Länge
(mm)
Höhe einschließlich Stange
(mm)

1,104.00 €

1 7 Arbeitstage 1721080013000178177

Technischer Support