Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1627688
Nennstrom(A) | 32 | Nennspannung(V) | 250 | Kabellänge(m) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Art des Stroms | AC 1-phasig | Ausführung der Leitung | Gerade | Mit Temperatursensor | falsch |
Anzahl der Art der Kommunikation | 2 | Fahrzeugseite eingeben | Ausführung 2 | Geben Sie die Infrastrukturseite ein | Ausführung 2 |
Mit Incable Control Kiste (ICCB) | falsch | Lademodus | Modus 3 |
Sie befinden sich auf der Seite für AC-Ladekabel, EV-TBG3JC, die Teilenummer ist 1627688.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1627688.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften