Teilenummer
|
---|
1623515 |
1623516 |
1623517 |
1624138 |
1628380 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Art des Stroms | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 250 | AC 1-phasig | |||
- | 1 | auf Anfrage | 32 | 250 | AC 1-phasig | |||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 440 | Wechselstrom 3-phasig | |||
- | 1 | auf Anfrage | 32 | 440 | Wechselstrom 3-phasig | |||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 250 | AC 1-phasig |
Loading...
Kabellänge(m) | 5 | Ausführung der Leitung | Gerade | Mit Temperatursensor | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Art der Kommunikation | 2 | Fahrzeugseite eingeben | - | Geben Sie die Infrastrukturseite ein | GB AC |
Mit Incable Control Kiste (ICCB) | falsch | Lademodus | Modus 3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Art des Stroms
Ausführung
Optionale Eigenschaften