Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1628116
Nennstrom(A) | 32 | Nennspannung(V) | 250 | Kabellänge(m) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Art des Stroms | AC 1-phasig | Ausführung der Leitung | Gerade | Mit Temperatursensor | falsch |
Anzahl der Art der Kommunikation | 2 | Fahrzeugseite eingeben | freies Leitungsende | Geben Sie die Infrastrukturseite ein | GB AC |
Mit Incable Control Kiste (ICCB) | falsch | Lademodus | Modus 3 |
Sie befinden sich auf der Seite für AC-Ladekabel, EV-GBG3J, die Teilenummer ist 1628116.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1628116.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften