Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Typempfehlung | Andere Designs | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Alle ISO-Anwendungsbereiche | ISO-Anwendung K | Max. Schnitttiefe (mm) | Eckenradius RE (mm) | Anzahl der Schneidkanten | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | ISO-Anwendung M | Design einfügen | ISO-Anwendung N | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante | Art der Sorte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | Gusseisen | - | Abgeschrägte Schneidkante | Oberflächenbehandlung | K | K | 1.2 | - | 1 | CB50 | - | - | Links | - | - | KL | CBN | ||
192.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Gusseisen | - | Abgeschrägte Schneidkante | Oberflächenbehandlung | K | K | 1.2 | - | 1 | CB50 | - | - | Links | - | - | Wischer - KW | CBN | ||
160.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | - | Abgeschrägte Schneidkante | Oberflächenbehandlung | N | - | 2 | - | 1 | CD10 | - | - | Rechts | N | - | NL | PKD | ||
192.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | - | Abgeschrägte Schneidkante | Oberflächenbehandlung | N | - | 5 | - | 1 | CD10 | - | - | Rechts | N | - | NL | PKD | ||
160.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | - | Abgeschrägte Schneidkante | Oberflächenbehandlung | N | - | 2 | - | 1 | CD10 | - | - | Rechts | N | - | NL | PKD | ||
192.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | - | Abgeschrägte Schneidkante | Oberflächenbehandlung | N | - | 5 | - | 1 | CD10 | - | - | Rechts | N | - | NL | PKD | ||
160.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | - | Abgeschrägte Schneidkante | Oberflächenbehandlung | N | - | 2 | - | 1 | CD10 | - | - | Rechts | N | - | NL | PKD | ||
192.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | - | Abgeschrägte Schneidkante | Oberflächenbehandlung | N | - | 5 | - | 1 | CD10 | - | - | Rechts | N | - | NL | PKD | ||
239.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | - | Abgeschrägte Schneidkante | Oberflächenbehandlung | N | - | 2 | - | 1 | CD10 | - | - | Rechts | N | - | Wischer - NW | PKD | ||
239.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | - | Abgeschrägte Schneidkante | Oberflächenbehandlung | N | - | 2 | - | 1 | CD10 | - | - | Rechts | N | - | Wischer - NW | PKD | ||
239.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | - | Abgeschrägte Schneidkante | Oberflächenbehandlung | N | - | 2 | - | 1 | CD10 | - | - | Rechts | N | - | Wischer - NW | PKD | ||
128.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | Gusseisen | - | Abgeschrägte Schneidkante | Oberflächenbehandlung | K | K | 1.2 | - | 1 | CB50 | - | - | Rechts | - | - | KL | CBN | ||
192.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Gusseisen | - | Abgeschrägte Schneidkante | Oberflächenbehandlung | K | K | 1.2 | - | 1 | CB50 | - | - | Rechts | - | - | Wischer - KW | CBN | ||
51.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | - | - | Oberflächenbehandlung | K|N|S | K | 2 | 0.4 | 2 | 1020 | - | - | Rechts | N | S | Scheibenwischer - KTW | Hartes Metall | ||
32.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | - | - | Oberflächenbehandlung | N | - | 10 | 0.4 | 2 | H10 | - | - | Rechts | N | - | NL | Hartes Metall | ||
37.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | - | - | Oberflächenbehandlung | N | - | 2 | 0.4 | 2 | H10 | - | - | Rechts | N | - | Wischer - NW | Hartes Metall | ||
49.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | - | - | Oberflächenbehandlung | P|M|K|S | K | 2 | 0.4 | 2 | 1030 | P | M | Rechts | - | S | Scheibenwischer - PTW | Hartes Metall | ||
51.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl | - | - | Oberflächenbehandlung | P | - | LE = 11.00 | 0.4 | 2 | 1130 | P | - | Rechts | - | - | Scheibenwischer - PTW | Hartes Metall | ||
35.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | - | - | Oberflächenbehandlung | K|N|S | K | 10 | 0.8 | 2 | 1020 | - | - | Rechts | N | S | KL | Hartes Metall | ||
51.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | - | - | Oberflächenbehandlung | K|N|S | K | 2 | 0.8 | 2 | 1020 | - | - | Rechts | N | S | Wischer - KW | Hartes Metall | ||
34.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | - | - | Oberflächenbehandlung | P|M|K|S | K | 10 | 0.8 | 2 | 1030 | P | M | Rechts | - | S | PL | Hartes Metall | ||
35.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl | - | - | Oberflächenbehandlung | P | - | LE = 11.00 | 0.8 | 2 | 1130 | P | - | Rechts | - | - | PL | Hartes Metall | ||
188.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | Gusseisen | K | Abgeschrägte Schneidkante | Mittlere Bearbeitung | K | K - erste Option | 2 | 0.8 | 2 | CB50 | - | - | Rechts | - | - | KM | CBN | ||
192.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Gusseisen | K | Abgeschrägte Schneidkante | Oberflächenbehandlung | K | K - erste Option | 2 | 0.8 | 1 | CB50 | - | - | Rechts | - | - | Wischer - KW | CBN | ||
49.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | - | - | Oberflächenbehandlung | P|M|K|S | K | 2 | 0.8 | 2 | 1030 | P | M | Rechts | - | S | Wischer - PW | Hartes Metall | ||
51.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl | - | - | Oberflächenbehandlung | P | - | LE = 11.00 | 0.8 | 2 | 1130 | P | - | Rechts | - | - | Wischer - PW | Hartes Metall |
Loading...
Zolltarif - Gewicht(kg) | 0.005 | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 82090020 | eClass-5.1 | 21011901 | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | 11 05 |
Einsteckform | 590* | Einstecktyp | Einsätze mit Verzahnung | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Typempfehlung
Andere Designs
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet?
Alle ISO-Anwendungsbereiche
ISO-Anwendung K
Max. Schnitttiefe(mm)
Eckenradius RE(mm)
Anzahl der Schneidkanten
Notenschlüssel
ISO-Anwendung P
ISO-Anwendung M
Design einfügen
ISO-Anwendung N
ISO-Anwendung S
Geometrie / Schnittkante
Art der Sorte
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften