SANDVIK CoroMill 176 Wendeplatte für das Zahnradfräsen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
176M40N100608EPM1130
176M60N150612EPM1130
176M80N210616EPM1130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Andere Designs Max. Schnitttiefe
(mm)
Eckenradius RE
(mm)
Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S Einstecktyp

57.85 €

1 5 Arbeitstage 0.008W1 = 9.70 mm10.40.810 06CoroMill 176 Wendeschneidplattenfräser für Modulus 4

69.31 €

1 5 Arbeitstage 0.018W1 = 14.60 mm15.61.215 06CoroMill 176 Wendeschneidplattenfräser für Modulus 6

88.15 €

1 5 Arbeitstage 0.033W1 = 19.50 mm211.621 06CoroMill 176 Wendeschneidplattenfräser für Modul 8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Clearance angle E (20°) work material Stahl Typempfehlung P
Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? Mittlere Bearbeitung
Zolltarif - Anzahl 82090020 Alle ISO-Anwendungsbereiche P eClass-5.1 21011901
Anzahl der Schneidkanten 1 Notenschlüssel 1130 ISO-Anwendung P P - erste Option
Einsteckform 176* Design einfügen Neutral Hersteller SANDVIK Coromant
Geometrie / Schnittkante PM Art der Sorte Hartes Metall Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support