Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GT-3800LX-8 |
GT-3800PX |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Leistung ordentlicher Bolzen (φ/mm) | Luftverbrauch (m³/min) | Drehmomentspektrum (N m) | Leerlaufdrehzahl (Rpm) | Befestigungstyp des Werkzeugsspitze | Befestigungsgrösse des Werkzeugsspitze | Luftschlauch innen O/D (mm) | Einstellrad Stufen | Auspuff | Amboß-Länge (mm) | Schalldämpfer | Inhalt | Schlauchkupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
649.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 39 | 0.7 | 490 bis 1607 | 4100 | Haltering | SQ25.4 | 12.7 | 3 | Hinterer Auspuff | 203 | Schalldämpfer | Stecker BPB-4 / Winkelschlüssel H5 | Rc1/2 | ||
546.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 39 | 0.7 | 490 bis 1607 | 4100 | Haltering | SQ25.4 | 12.7 | 3 | Hinterer Auspuff | - | Schalldämpfer | Stecker BPB-4 / Winkelschlüssel H5 | Rc1/2 |
Loading...
Luft-Druck(Mpa) | 0.6 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amboß-Länge(mm)
Ausführung
Leistung ordentlicher Bolzen(φ/mm)
Luftverbrauch(m³/min)
Drehmomentspektrum(N m)
Leerlaufdrehzahl(Rpm)
Befestigungstyp des Werkzeugsspitze
Befestigungsgrösse des Werkzeugsspitze
Luftschlauch innen O/D(mm)
Einstellrad Stufen
Auspuff
Schalldämpfer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften